CK2,5-ED-1,00BU AG
-
Contatto a crimpare
1663666
Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2,5 mm, corrente nominale: 16 A, sezione di connessione: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , materiale contatti: Lega di rame