CK1,6-ED-1,00BU AG - Contatto a crimpare
1663420

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, corrente nominale: 10 A, sezione di connessione: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , materiale contatti: Lega di rame

Dettagli prodotto