VS-A-F-IP67-BK
-
Telaio di montaggio
1658668
Telaio da incasso, IP67, per sistema Freenet, per sezione di montaggio tonda, con guarnizione, senza viti di fissaggio, colore: nero
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Telaio di montaggio |
| Applicazione | Freenet |
| Tipo | Versione 6 |
| Numero di poli | 8 |
| Piano d'inserimento | RJ45 |
| Numero degli slot | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 36 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Profondità | 27,5 mm |
| Lunghezza | 27,6 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | Plastica |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale della guarnizione piatta | NBR |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale superficie custodia | PA, grigio chiaro |
| Materiale superficie contatti | Au/Ni |
| Materiale inserto portacontatti | Poliestere, GF |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 1000 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore |
| Codice articolo | 1658668 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | ABNNDA |
| Codice prodotto | ABNNDA |
| GTIN | 4046356163200 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,73 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002310 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,105 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
VS-08-SD-F - Coperchio di protezione 1652606
-
VS-08-BU/BU-RJ45-F - Giunto RJ45 1405617
-
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Inserto connettori femmina RJ45 1652936
-
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Inserto connettori femmina RJ45 1652949
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ 1652978
-
VS-04-BUA-BUB-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB 1653838
-
VS-04-BUA-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB 1653854
-
VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB 1653867
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45 1418984
-
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Giunto RJ45 1086111
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)