I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45
1658435

Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042, PROFINET

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Confezionamento semplice e veloce grazie alla tecnologia di connessione rapida IDC
Impiego in tutto il mondo tramite EAC, UL 1863 e CAN/CSA C22.2
Compagno ottimale in caso di impiego per l'assistenza o la riparazione sul campo, in fase di montaggio non sono necessari utensili speciali