VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK
-
Connettore RJ45
1658008
Connettore RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, materiale: Plastica, sezione di connessione: AWG 26- 23, grado di protezione: IP20
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Confezionamento semplice e veloce grazie alla tecnologia di connessione rapida IDC
Impiego in tutto il mondo tramite EAC, UL 1863 e CAN/CSA C22.2
Compagno ottimale in caso di impiego per l'assistenza o la riparazione sul campo, in fase di montaggio non sono necessari utensili speciali