VS-A-F-IP67
-
Telaio di montaggio
1653744
Telaio da incasso, IP67, per sistema Freenet, per sezione di montaggio tonda, con guarnizione, senza viti di fissaggio, colore: grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Telaio di montaggio |
Applicazione | Freenet |
Tipo | RJ45 |
Piano d'inserimento | non equipaggiato |
Numero degli slot | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 2 |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 36 mm |
Altezza | 36 mm |
Profondità | 27,5 mm |
Lunghezza | 27,6 mm |
Colore | grigio |
Materiale | Plastica |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale della guarnizione piatta | NBR |
Materiale custodia | Plastica |
Materiale superficie custodia | PA, grigio chiaro |
Materiale superficie contatti | Au/Ni |
Materiale inserto portacontatti | Poliestere, GF |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 1000 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Tipo di montaggio | Montaggio anteriore |
Codice articolo | 1653744 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | ABNNDA |
Codice prodotto | ABNNDA |
GTIN | 4017918970123 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,66 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,928 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440392 |
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
VS-08-SD-F - Coperchio di protezione 1652606
-
VS-08-BU/BU-RJ45-F - Giunto RJ45 1405617
-
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Inserto connettori femmina RJ45 1652936
-
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Inserto connettori femmina RJ45 1652949
-
VS-SCRJ-GOF-BU/BU - inserto portacontatti femmina SC-RJ 1652978
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45 1418984
-
VS-04-BUA-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB 1653854
-
VS-04-BUB-FK-F/IP67 - Inserto portacontatti femmina USB 1653867
-
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Giunto RJ45 1086111
-
VS-04-SCHLITTEN-USB - Componenti connettore 1563193
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)