VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari
1653090

Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 180 °, Schermato, molle di schermatura, numero poli: 8, 1 Gbit/s, THT, THD, A onde, IP20, tipo di confezione: Box

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Grazie alla tecnologia THT (Through-Hole Technology) viene raggiunta un'elevata stabilità meccanica nel collegamento del connettore femmina nel circuito stampato
Il campo di temperatura esteso di -25 °C ... +80 °C consente l'impiego in applicazioni difficili
Trasmissione sicura grazie alla schermatura