I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Custodia protettiva RJ45
1652732

Custodia protettiva RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP67, numero poli: 8, materiale: PA, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042, Ethernet

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplicità di installazione
IP65/67
Soluzione di alta qualità ed economica nel grado di protezione IP