I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VS-08-ST-H21-RJ45 - Inserto portacontatti maschio RJ45
1652729

Inserto maschio RJ45, CAT6, 8 poli, schermato, connessione a perforazione di isolante IDC, per cavetti AWG 25... 24 e fili rigidi AWG 24, con fermacavi

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Contatto di schermatura sicuro a 360° con connessione a crimpare comprovata
Montaggio semplice con un utensile di crimpatura
Inserto portacontatti maschio per custodia protettiva V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67