I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

HC-B 24-I-UT-F - Inserto contatti
1648306

Inserto contatti, numero poli: 24+PE, dimensioni: B24, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione a vite, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la rapida
codifica con profili di plastica
Per spina di prova di 2 mm
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373