Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK - Connettori per cavi
1642140

Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, 250 V, 9 A, nero, codifica: no, diametro esterno conduttore: 4 mm ... 8 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti