M23-12S1N8A8004S
-
Connettore per cavi
1629165
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare 12 x 1 mm da ordinare separatamente |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
| • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
| • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
| Famiglia di prodotti | M23 PRO |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Femmina |
| Corpo isolante | |
| Nota | Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente |
| Codifica | N |
| Materiale (Corpo isolante) | PA 6.6 |
| Cicli di manovra | 100 |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Tipo di commutazione del contatto | Femmina |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 12 |
| Senso di rotazione | standard |
| Piano d'inserimento | 12 |
| Altezza d'installazione | 2000 m |
| Numero (Contatti di segnale) | 12 |
| Diametro contatto (Contatti di segnale) | 1 mm |
| Fili Sezione min. (Contatti di segnale) | 0,08 mm² |
| Fili Sezione max. (Contatti di segnale) | 1 mm² |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di segnale) | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Contatti di segnale) | 150 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Custodia | |
| Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
| Tipo di filettatura | M23 |
| Tipo | diritto |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio rapido ONECLICK |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Materiale (Custodia) | GD-Zn |
| Grado di protezione (inserito) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Guarnizione | |
| Diametro esterno conduttore | 9 mm ... 15 mm |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (vedere derating) |
| Temperatura costante | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
| Codice articolo | 1629165 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABRABB |
| Codice prodotto | ABRABB |
| GTIN | 4055626617985 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 111,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 96,441 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
SF-Z0028 - Cacciavite dinamometrico 1607456
-
SF-Z0027 - Chiave a dente 1607455
-
RF-Z0007 - Chiave speciale 1614347
-
RC-11S2000 - Contatto a crimpare 1596772
-
RC-12S2000 - Contatto a crimpare 1599600
-
RC-1KS2000 - Contatto a crimpare 1602998
-
RC-22S2000 - Contatto a crimpare 1603327
-
RC-21S2000 - Contatto a crimpare 1603315
-
RC-22S2300 - Contatto a crimpare 1603330
-
RC-22S2400 - Contatto a crimpare 1603332
-
RC-21S2300 - Contatto a crimpare 1603318
-
RC-21S2400 - Contatto a crimpare 1616500
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Cappuccio di protezione in plastica 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Cappuccio di protezione in plastica 1055745
-
UNIFOX-RT M23 12 - Utensile di sbloccaggio 1247862
I vantaggi
Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Sistema di bloccaggio rapido ONECLICK con posizione di chiusura visiva, tattile e acusticamente chiara
Affidabile anche nelle condizioni più difficili: connettore per cavi con freno a vibrazione
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Confezionamento del cavo semplice ed economico: schermatura uniforme da M17 a M40
Cercato frequentemente
- Connettori circolari a 3 poli
- Connettori circolari a 12 poli
- Connettori maschi M12 a 6 poli
- Connettori circolari a 6 poli
- Connettori circolari a 5 poli
- Connettori maschi M12 a 12 poli
- Connettori maschi M12 a 4 poli
- Connettori circolari a 8 poli
- Connettori maschi M12 a 17 poli
- Connettori IDC a connessione rapida (IP65)
- Connettori circolari a 7 poli
- Connettori M12
- Connettori maschi M12 a 3 poli
- Connettori maschi M12 a 8 poli
- Connettori circolari a 4 poli
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)