M23-7EP198AA600S - Connettore per apparecchi anteriore
1628484

M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: M23 PRO, angolato, orientabile, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, misura flangia: 28 mm x 28 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione