EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - Cavo di ricarica AC
1623909

CHARX connect comfort, Tipo 1, Tipo 2, Cavo di ricarica AC mobile, 32 A permanente, 250 V AC, con connettori di ricarica lato veicolo e connettori di ricarica lato infrastruttura, cavi: 4 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, con opzione di bloccaggio per lucchetto, custodia: nero, grigio, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 1

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma prodotti completa
Design ergonomico premiato ben tre volte per una praticità di utilizzo garantita
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
La tenuta all'acqua longitudinale protegge in modo affidabile dall'infiltrazione d'acqua
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Collaudo in conformità agli standard automobilistici LV124, LV214 e LV215-2
Collaudo secondo i requisiti EV Ready 37
Tramite inserto frontale marcato a laser secondo la norma DIN EN 17186