Trasmissione dati
M40, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Ibrido, serie: SB, angolato, orientabile, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbit/s, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, codifica: CAT5, codifica 1, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta