SH-8ESS48AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore
1621560

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Ibrido, serie: SH, angolato, orientabile, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 8+4+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, misura flangia: 28 mm x 28 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli
Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali