SH-8ESC58A8LB1S - Connettore per cavi
1621523

Trasmissione dati

M23, Connettore per cavi, applicazione: Ibrido, serie: SH, diritto, lungo, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 14,5 mm ... 18 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto









I vantaggi

Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
Interfaccia dati CAT5 per massimo 100 MBit/s
Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON opzionale
Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali