SF-5EP1N8AA600 - Connettore per apparecchi anteriore
1620661

tipo di connessione

Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, angolato, orientabile, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 28 mm x 28 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628487

Dettagli prodotto









I vantaggi

Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature