I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

CA-17M1N8A95DU - Connettore per giunti
1620013

M23, Connettore per giunti, serie: CA, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 14,5 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connettore per confezionamento flessibile in campo
Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature