K-12 - OE/2,0-E00/M23 F8-N2 - Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio
1619247

Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, sovrastampato in materia plastica dritto, numero poli: 12, tipo di bloccaggio: Bloccaggio a vite, lunghezza cavo: 2 m, schermato: sì, colore guaina esterna: arancio RAL 2003, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
Con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
Elevata flessibilità: sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente