RC-12S1N8A80ZS
-
Connettore per cavi
1616882
M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629212
Dettagli prodotto
| Istruzioni per l’ordine: | Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente |
| Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato cavi) |
| Serie | RC |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 12 |
| Piano d'inserimento | 17 |
| Schermato | sì |
| Codifica | N |
| Tipo di filettatura | M23 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Contatti | |
| Diametro contatto | 1 mm |
| Corrente nominale IN | 8 A |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | 100 |
| Tipo | diritto |
| Senso di rotazione | standard |
| Corpo isolante | |
| Nota | Istruzioni per l’ordine: Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente |
| Codifica | N |
| Materiale (Corpo isolante) | PA 6.6 |
| Collegamento | Connessione a crimpare |
| Tipo di commutazione del contatto | Femmina |
| Applicazione | Segnale |
| Numero di poli | 12 |
| Senso di rotazione | standard |
| Piano d'inserimento | 12 |
| Numero (Gruppo di contatti 1) | 12 |
| Diametro contatto (Gruppo di contatti 1) | 1 mm |
| Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1) | 8 A (a una sezione di connessione max.) |
| Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 1,5 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Custodia | |
| Nota | Inserti portacontatti da ordinare separatamente |
| Esecuzione | Custodia per connettore per cavi |
| Tipo di filettatura | M23 |
| Tipo | diritto |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
| Connessione a vite Pg | senza |
| Materiale (Custodia) | Metallo |
| Grado di protezione (inserito) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Diametro esterno conduttore | 3 mm ... 10,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| IP65 | |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 50 % ... 65 % |
| Codice articolo | 1616882 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABRAFA |
| Codice prodotto | ABRAFA |
| GTIN | 4046356586023 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 76,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 70,753 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c8331d82-f925-474d-acfa-e9b687602950 |
Prodotti compatibili
-
-
RC-11S2000 - Contatto a crimpare 1596772
-
RC-12S2000 - Contatto a crimpare 1599600
-
RC-1KS2000 - Contatto a crimpare 1602998
-
RC-22S2000 - Contatto a crimpare 1603327
-
RC-21S2000 - Contatto a crimpare 1603315
-
RC-22S2300 - Contatto a crimpare 1603330
-
RC-22S2400 - Contatto a crimpare 1603332
-
RC-21S2300 - Contatto a crimpare 1603318
-
RC-21S2400 - Contatto a crimpare 1616500
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)