SM-7EPWN8AA200 - Connettore per apparecchi anteriore
1613526

tipo di connessione

Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, angolato fisso per maggiori sollecitazioni, SPEEDCON, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 40 mm x 40 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto