RC-06P1N224300 - Connettore per apparecchi posteriore
1613354

M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a saldare, O-ring radiale, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili