VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6
-
Connettore RJ45
1608113
Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, uscita cavo: diritto, colore: argento, Ethernet
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore dati (lato cavo) |
Tipo | RJ45 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Piano d'inserimento | RJ45 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Corrente nominale | 1 A |
Tensione nominale UN | 48 V |
Corrente nominale IN | 1 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6 |
Velocità di trasmissione | 1 GBit/s |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Connessione rapida IDC |
Sezione di collegamento AWG | 24 (rigido) |
26 ... 25 (flessibile) | |
Sezione di collegamento | 0,2 mm² (rigido) |
0,14 mm² ... 0,18 mm² (flessibile) |
Larghezza | 22 mm |
Altezza | 30 mm |
Lunghezza | 57,7 mm |
Colore | argento |
Materiale | Metallo |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale superficie custodia | nichelato |
Materiale guarnizione per cavi | TPE |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Oro su nickel |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Materiale O-ring | NBR |
Diametro esterno conduttore | 5 mm ... 8 mm |
Sezione delle linee | 0,14 mm² |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 200 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65/IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Norme/disposizioni | IEC PAS 61076-3-117 |
Codice articolo | 1608113 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNOAB |
Codice prodotto | ABNOAB |
GTIN | 4046356159951 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 70 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 68,5 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) |
SCIP | f2894bc8-f16f-46ba-b1ed-5bbd879c03df |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)