VC-AR4/5M-S22222-SET - Set di inserti portacontatti
1607335

Set di inserti portacontatti, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC4, numero poli: 10, sezione del conduttore min.: 0,2 mm2, sezione del conduttore max.: 4 mm2, tensione di dimensionamento: 400, corrente nominale: 2 A, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Tecnica COMBICON affermata
Collegabili a livello universale
Codificabili per impedire lo scambio