HC-B 16-EBUQ-2,5 - Inserto contatti
1605572

Inserto contatti, numero poli: 16+PE, dimensioni: B16, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Attacco QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Dettagli prodotto









I vantaggi

Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373