Connettore per giunti, diritto, corto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 11 mm, Compatibile con contro connettori con dado zigrinato standard M23 o SPEEDCON, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta