RC-5SS2000 - Contatto a crimpare
1603530

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 0,5 mm2 ... 0,75 mm2, materiale contatti: CuZn , Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241633

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione