RC-21P2300
-
Contatto a crimpare
1603313
Contatto a crimpare, Spina, in rotolo, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiale contatti: CuZn
Dettagli prodotto
I vantaggi
Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione
Avvio produzione variabile con processo automatizzato o semiautomatizzato