I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

RC-21P2000 - Contatto a crimpare
1603310

Contatto a crimpare, Spina, in rotolo, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, materiale contatti: CuZn

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
Elevata resistenza alla trazione della connessione
Basse resistenze di contatto
Facile controllo produzione
Avvio produzione variabile con processo automatizzato o semiautomatizzato