HCC 4-M - Spina
1600014

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Spina, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 25 A, numero di connessioni: 10, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fermacavo solido per componenti maschio e femmina
Protezione contro i contatti accidentali anche nello stato non collegato