RC-06P1N124100 - Connettore per apparecchi posteriore
1593120

M23, Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, Guarnizione piatta, Spessore della parete min.: 2,7 mm, Spessore della parete max.: 3,5 mm, codifica: N, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1240334

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili