RC-06P1N122200 - Connettore per apparecchi anteriore
1593103

M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, Guarnizione piatta, misura flangia: 25 mm x 25 mm, Spessore della parete min.: 1 mm, codifica: N, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili