HC-D 25-I-CT-M - Inserto contatti
1584392

Inserto contatti, numero poli: 25+PE, dimensioni: D25, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Dettagli prodotto









I vantaggi

Utilizzabile in veicoli rotabili, conforme alla norma DIN EN 45545-2 con i requisiti R22, R23 e R24 ai livelli di rischio HL1, HL2 e HL3.
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373