VC-K-T2-IN (10-25) G - Custodia protettiva
1583880

Custodia protettiva, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC2, colore: nero, diametro cavo min.: 10 mm, diametro cavo max.: 25 mm, In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Guarnizione a bulbo con un range di tenuta per cavi di diametro da 10 mm ... 25 mm
Custodia in plastica con uscita cavo diritta e connessione a vite per cavi