FL SWITCH EP6400-16GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1574601

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Managed Switch EP6000 serie, 16 Porte SFP 100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 10 V DC ... 36 V DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Funzioni Layer-2 e Layer-3
Supporto della temporizzazione di precisione IEEE 1588 v2
Supporto di liste di controllo degli accessi (ACL) per il filtraggio del traffico, RADIUS e l'autenticazione di TACAC.