SAC-2P-MS/0,25-PUR/ZC-1L-S STS
-
Cavo sensore/attuatore
1566491
Cavo sensore/attuatore, 2 poli, PUR/PVC grigio, connettore maschio M12 SPEEDCON diritto su connettore per valvola esecuzione MSZC con 1 LED, lunghezza: 0,25 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale custodia connettori per valvole | TPE-U |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale contatto | CuSn |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Segnalazione stato | 1 LED |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 3 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
TPU GF (Portacontatti) | |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore per valvole Festo ZC |
Numero di poli | 3 |
Materiale | CuSn (Contatto) |
TPE-U (Custodia) | |
Circuito di protezione | Circuito di protezione e riduzione della corrente di mantenimento |
Lunghezza cavo | 0,25 m |
PUR grigio [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Numero di poli | 2 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR grigio [PUR] |
Linea segnale AWG | 24 |
Sezione del conduttore | 2x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
Diametro esterno conduttore | 3,40 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Conduttore singolo, colore | nero, nero |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 50 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 (Connettore M12) |
IP67 (Connettore M12) | |
IP65 (Connettori per valvole) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 50 °C (connettore per valvole) |
-10 °C ... 50 °C (connettore per valvole) | |
-30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1566491 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CBA |
Codice prodotto | AF1CBA |
GTIN | 4046356323987 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22,72 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,509 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)