SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Passacavo per quadro elettrico
1551697
Passaggio sensore/attuatore per quadri elettrici, maschio su femmina, 8 poli, M12, schermato, montaggio bipolare/a vite con filettatura M16
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
Tipo di montaggio | Montaggio bipolare (M16 x 1,5) |
Coppia di serraggio | 3 Nm ... 4 Nm (Lato di montaggio) |
Tipo di prodotto | Connettori circolari (lato apparecchio) |
Numero di poli | 8 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Tipo di filettatura | M12 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 30 V |
Corrente nominale IN | 2 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 100 |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Connettore |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Codifica | A |
Connessione 2 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M12 |
Codifica | A |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Definizione norma | Connettori circolari M12 |
Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1551697 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABQFAA |
Codice prodotto | ABQFAA |
GTIN | 4046356156202 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)