SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Connettore per apparecchi anteriore
1542664

Connettore per apparecchi anteriore, 6-poli, Connettore, diritto, M8, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,14 mm2, filo in PVC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Pinning standard e codifica per la trasmissione di segnali con progettazione standardizzata