STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ - UPS DC con capacità integrata
1519633

UPS STEP DC con capacità integrata, con accumulo esente da manutenzione su condensatore a doppio strato, Montaggio su guida DIN, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Il design compatto consente di risparmiare spazio nell'installazione
Condensatori a doppio strato esenti da manutenzione
Elevata disponibilità dell'impianto grazie alla lunga vita elettrica del condensatore
Modulare e flessibile per diverse applicazioni: - 25 °C ... +60 °C