SAC-5P-MSB/ 0,3-900/FSB SCO
-
Cavo di sistema bus
1517958
Cavo di sistema bus, INTERBUS (16 MBit/s), 5-poli, PUR senza alogenati, verde pallido RAL 6017, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: B, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: B, lunghezza cavo: 0,3 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 5 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | B |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Sistema bus | INTERBUS |
| Tipo di segnale/categoria | INTERBUS, 16 MBit/s |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 16 MBit/s |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 (Maschio) | YE (DO) | 1 (femmina) |
| 2 (Maschio) | GN (DO) | 2 (femmina) | |
| 3 (Maschio) | GY (DI) | 3 (femmina) | |
| 4 (Maschio) | PK (DI) | 4 (femmina) | |
| 5 (Maschio) | BN (GND) | 5 (femmina) | |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli | 2 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | B (Inverso) |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli | 5 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | B |
| Lunghezza cavo | 0,3 m |
| INTERBUS [900] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 70 kg/km |
| Numero di poli | 6 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | INTERBUS [900] |
| Struttura conduttore | 3 x 2 x 0,22 mm² |
| Velocità del segnale | 0,66 c |
| Struttura conduttore segnale linea | 32x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Sezione del conduttore | 3x 2x 0,22 mm² |
| Diametro esterno conduttore | 8,00 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | verde pallido RAL 6017 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE |
| Conduttore singolo, colore | giallo-verde, marrone-bianco, rosa-grigio |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 3 coppie verso l’anima |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | < 250,00 mΩ/m (con 30 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 159,80 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 120 Ω ±20 % (fino a 64 kHz) |
| 100 Ω ±15 % (con 1 MHz) | |
| Capacità linea | ≤ 60 nF/km (a 800 Hz) |
| Tensione nominale cavi | 250 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
| Tensione di prova filo/filo | 1500 Vrms |
| Tensione di prova filo/schermatura | 1000,00 Vrms |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 15 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 60 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 120 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 120 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 1,6 m/s, Accelerazione: 3,2 m/s² |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | ≥ 61 dB (fino a 772 kHz) |
| ≥ 59 dB (con 1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (con 2 MHz) | |
| ≥ 50 dB (con 4 MHz) | |
| ≥ 46 dB (con 8 MHz) | |
| ≥ 44 dB (con 10 MHz) | |
| ≥ 41 dB (con 16 MHz) | |
| ≥ 40 dB (con 20 MHz) | |
| Attenuazione schermatura | ≤ 15 dB/km (fino a 256 kHz) |
| ≤ 24 dB/km (fino a 772 kHz) | |
| ≤ 27 dB/km (con 1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (con 4 MHz) | |
| ≤ 84 dB/km (con 10 MHz) | |
| ≤ 112 dB/km (con 16 MHz) | |
| ≤ 119 dB/km (con 20 MHz) | |
| Resistenza alla fiamma | a norma VDE 0472, Parte 4, tipo di prova B |
| secondo IEC 60332-1 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Codice articolo | 1517958 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CKB |
| Codice prodotto | AF1CKB |
| GTIN | 4017918968076 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 59,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 59,8 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)