SAC-5P-M12MS PB TR
-
Resistenza terminale
1507803
Resistenza terminale M12 per PROFIBUS
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Resistenza terminale |
Numero di poli | 4 |
Codifica | B |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
5 Veff | |
Corrente nominale IN | 4 A |
≤ 25 mA (Ieff) | |
Note generali | |
Resistenza terminale | 390 Ω ±1 % (R1) |
220 Ω ±1 % (R2) | |
390 Ω ±1 % (R3) | |
Potenza assorbita | 0,25 W (R1) |
0,25 W (R2) | |
0,25 W (R3) |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 15 mm |
Altezza | 14,8 mm |
Lunghezza | 56,3 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Tipo di codifica | B |
Connessione 2 | |
Tipo | estremità conduttore libera |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (Maschio) |
Codice articolo | 1507803 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | AF1GVX |
Codice prodotto | AF1GVX |
GTIN | 4017918900403 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,69 g |
Numero tariffa doganale | 85332100 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070403 |
ECLASS-15.0 | 19070403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,284 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)