cULus Listed
ID omologazione: E221474| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 12 A | |||
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Push-Pull / Connettore femmina M12, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Connessione a innesto M23 (per bloccaggio rapido standard e ONECLICK) 90°, schermatura: no
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 12 A | |||