PSR-PLC21-2CO-24DC-SC
-
Relè di interfaccia
1480226
Relè di interfaccia sicuro con contatti a guida forzata, separazione galvanica, 2 contatti deviatori, 1 canale, morsetto a vite fisso, larghezza:14 mm
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Relè di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Contatti legati |
| Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromeccanico secondo la norma IEC/EN 61810 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II, III (Vedere il capitolo "Coordinazione di isolamento") |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | < 70 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 50 ms (in caso di richiesta tramite A1) |
| Tempo di ripristino | 500 ms (su richiesta della funzione di sicurezza) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,825 W (UB = 30 V, US = 24 V, IS = 30 mA, IL² = 37 A, Rcontact = 0,1 Ω) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V (11/12/14) |
| 150 V (21/22/24) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 21,6 V DC ... 28,8 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -10 % / +20 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 30 mA |
| Corrente istantanea | tip. 100 mA (Δt = 10 ms con Us) |
| Tempo filtro | 1 ms (Larghezza degli impulsi di prova, impulsi di prova alti e impulsi di prova bassi) |
| 1 s (Velocità degli impulsi di prova, impulsi di prova alti e impulsi di prova bassi) | |
| Assorbimento di potenza a UD | 650 mW (a US) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale |
| Diodo soppressore, 38,6 V / 600 W | |
| Segnalazione stato | 1 x LED verde (PWR) |
| Relè: Contatti di scambio (11/12/14, 21/22/24) | |
| Descrizione dell'uscita | orientato alla sicurezza |
| Struttura 1oo1 | |
| Numero uscite | 2 |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (11/12/14) | |
| max. 150 V AC/DC (21/22/24) | |
| Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione (prescrizioni) d'isolamento" | |
| Potenza commutabile | min. 150 mW (Contatto in chiusura / contatto in apertura) |
| Corrente istantanea | max. 6 A (Contatto in chiusura) |
| max. 4 A (Contatto normalmente chiuso) | |
| Potere di rottura | 6 A (AC1, 230 V) |
| 3 A (AC15, 230 V) | |
| 6 A (DC1, 24 V, contatto aperto a riposo) | |
| 4 A (DC1, 24 V, contatto normalmente chiuso) | |
| 3 A (DC13, 24 V, contatto aperto a riposo) | |
| Corrente permanente limite | 6 A (Contatto aperto a riposo, High Demand) |
| 4 A (Contatto aperto a riposo, Low-Demand) | |
| 4 A (Contatto normalmente chiuso, High-Demand) | |
| 2,4 A (Contatto normalmente chiuso, Low-Demand) | |
| arit. Corrente totale | 37 A2 (Contatto aperto a riposo, High-Demand, tenere conto del declassamento) |
| 16 A2 (Contatto normalmente chiuso, High-Demand, tenere conto del declassamento) | |
| Frequenza di commutazione | max. 1 Hz |
| Vita meccanica | 107 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED verdi (PWR) |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 104 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand con circuito a 1 canale (struttura 1oo1) | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand con circuito a 1 canale (struttura 1oo1) | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, occasionalmente 95 %, assenza di condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, occasionalmente 95 %, assenza di condensa) |
| Urti | 10g per Δt = 11 ms (urti continui: 5g per Δt = 16 ms) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, ampiezza 0,75 mm, 1g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Dispositivi elettronici sui veicoli su rotaia | |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 150 Hz, ampiezza ±0,75 mm, 1g |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1480226 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DNA162 |
| Codice prodotto | DNA162 |
| GTIN | 4063151897741 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 80,38 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 76 g |
| Numero tariffa doganale | 85364190 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 51d1e278-3deb-43ec-9dbd-c5c8e6cae076 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 3,835 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Ponticello singolo 2967691
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - Relè di interfaccia 2908777
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Nastro Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Nastro Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Segnamorsetti 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0824613
-
UCT-TM 12 - Segnamorsetti 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Segnamorsetti 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)