THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica
1472405

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Stampante termica per la stampa su materiali in cartoncino con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Idonea all'uso sia fisso che mobile grazie al display a colori touch da 7" con app "MARKING system" integrata e al pacco batterie sostituibili.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Progettazione semplice di soluzioni di siglatura in loco grazie al software di siglatura integrato e al display multi-touch configurabile da 7". Possibilità di controllo aggiuntivo tramite il software di siglatura.
Indipendente al 100 % grazie alla batteria sostituibile e ricaricabile
Cambio del nastro inchiostrato e dei materiali in meno di 10 s
Il rilevamento automatico del colore, del caricatore e del materiale previene le stampe errate
Stampa rapida e di alta qualità su ogni materiale in meno di 8 secondi
La gestione di tutti i messaggi di stato e di errore è semplice, in quanto i video corrispondenti possono essere richiamati e riprodotti direttamente tramite il display touch
La risoluzione di stampa di 300 dpi è lo standard assoluto del settore per tutte le applicazioni e i materiali più comuni
Funzionamento efficiente e a bassa manutenzione, grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico