FL SWITCH 1100T-8POE-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1467018

Viene preparato ai requisiti del CRA

Switch Ethernet PoE+ secondo IEEE 802.3af/at, con 8 porte PoE-RJ45 con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, 2 porte SFP, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS con budget di potenza di 120 W

Dettagli prodotto









I vantaggi

Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100/1000 MBit/s
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A per lo scambio dati in tempo reale
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
Rilevamento automatico di dispositivi alimentati a corrente ai sensi delle norme IEEE 802.3at o 802.3af
LED di stato PoE per porta
Supporto di Jumbo Frames (dimensione frame fino a 9216 Bytes/frame)