SAC-MR/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO - Adattatore per doppio connettore per valvole
1458509

Adattatore per doppio connettore per valvole, Universale, 4-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z e Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, distanza connettori per valvole: 0,15 m

Dettagli prodotto









I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Razionale: azionamento delle valvole con due connessioni su un solo cavo di collegamento
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice