NBC-R4ACS/1,5-93B/R4ACS
-
Cavo patch
1442768
Cavo patch, lunghezza cavo: 1,5 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 72 V |
Corrente nominale | 1,75 A |
Resistenza di isolamento | > 1 TΩ |
Resistenza di passaggio | < 20 mΩ |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Larghezza | 13,8 mm |
Altezza | 14,8 mm |
Lunghezza | 44,2 mm |
Connessione 1 | |
Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 4-poli |
Numero di poli | 4 |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza di inserzione | 50 N (per ciascun contatto di segnale) |
Forza di trazione | 30 N (per ciascun contatto di segnale) |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn6 |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PC |
Materiale Custodia | PP |
Colore (Custodia) | nero |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Connessione 2 | |
Esecuzione | RJ45 Maschio, diritto, 4-poli |
Numero di poli | 4 |
Tipo di segnale/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza di inserzione | 50 N (per ciascun contatto di segnale) |
Forza di trazione | 30 N (per ciascun contatto di segnale) |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Materiale Contatto | CuSn6 |
Materiale Superficie contatti | Ni/Au |
Materiale Portacontatti | PC |
Materiale Custodia | PP |
Colore (Custodia) | nero |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Lunghezza cavo | 1,50 m |
PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
Disegno quotato |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,1 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza del doppino | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Tensione nominale cavi | ≤ 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Resistenza alla fiamma | UL 1581, sezione 1060 e UL 2556, sezione 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, sezione 1100 e UL 2556, sezione 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistenza all'olio | OIL RES I secondo UL 2256 |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-10 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
Norme/disposizioni | IEC 60603-7 |
Codice articolo | 1442768 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNABM |
Codice prodotto | ABNABM |
GTIN | 4063151825430 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 120,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 113,065 g |
Numero tariffa doganale | 85444210 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 100 MBit/s (CAT5)
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)