I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SACC-M12FS-4QO-0,75-VA - Connettore
1440782

Connettore, Universale, 4-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Acciaio legato 1.4404, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli