TC ROUTER 5004T-5G EU
-
Router
1439475
Router 5G industriale (5G NR, SA/NSA), dispositivo EU, fallback su 4G (LTE Advanced Pro) e 3G (HSPA+), switch a 4 porte, firewall, NAT, IPsec e OpenVPN, 4x prese per antenne SMA-F, invio di SMS ed e-mail, 4 DI, 2 DO
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Router radiomobile |
Applicazione | Ethernet |
MTTF | 378 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
164 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
65 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) |
Separazione galvanica | Ethernet // PE |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 7,2 W |
Tipo di rete | Rete mobile |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (Tramite morsetto ad innesto Push-in) |
Corrente assorbita tipica | 300 mA (24 V DC) |
90 mA (24 V DC, in modalità di risparmio energetico attiva) | |
Funzione | |
Management | Web based Management |
SNMPv1/v2/v3 | |
SSHv2 |
Digitale | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
Numero ingressi | 4 |
Segnale d'ingresso, tensione | 10 V DC ... 30 V DC |
Livello di commutazione segnale "0" | < 8 V DC |
Livello di commutazione segnale "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
Segnale | |
Denominazione uscita | Uscita digitale |
Numero uscite | 2 |
Segnale d'uscita, tensione | 10 V DC ... 30 V DC (In funzione della tensione di esercizio) |
Segnale d'uscita, corrente | ≤ 50 mA (non protetto da cortocircuito) |
Alimentazione | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 9,00 mm |
Server web | sì |
Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
Velocità di trasmissione seriale | 10/100/1000 MBit/s, autonegoziazione |
Collegamento | Connettore femmina RJ45, schermato |
Numero di canali | 4 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (twisted pair schermato) |
Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP |
VPN: IPsec, OpenVPN, GRE | |
Protocolli ausiliari | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
Apparecchi radiotrasmittenti | |
Descrizione dell'interfaccia | 5G (NR) / 4G (LTE Advanced Pro) / 3G (HSPA+) |
Modo operativo | LTE (CAT16) |
5G NR (3GPP R15) | |
Frequenza | 2100 MHz (5G NR NSA, n1) |
1800 MHz (5G NR NSA, n3) | |
850 MHz (5G NR NSA, n5) | |
2600 MHz (5G NR NSA, n7) | |
900 MHz (5G NR NSA, n8) | |
800 MHz (5G NR NSA, n20) | |
700 MHz (5G NR NSA, n28) | |
2600 MHz (5G NR NSA, n38) | |
2300 MHz (5G NR NSA, n40) | |
2600 MHz (5G NR NSA, n41) | |
3700 MHz (5G NR NSA, n77) | |
2100 MHz (5G NR SA, n1) | |
1800 MHz (5G NR SA, n3) | |
850 MHz (5G NR SA, n5) | |
2600 MHz (5G NR SA, n7) | |
900 MHz (5G NR SA, n8) | |
800 MHz (5G NR SA, n20) | |
700 MHz (5G NR SA, n28) | |
2600 MHz (5G NR SA, n38) | |
2300 MHz (5G NR SA, n40) | |
2600 MHz (5G NR SA, n41) | |
3700 MHz (5G NR SA, n77) | |
3500 MHz (5G NR SA, n78) | |
2100 MHz (LTE (FDD), B1) | |
1800 MHz (LTE (FDD), B3) | |
850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
800 MHz (LTE (FDD), B20) | |
700 MHz (LTE (FDD), B28) | |
1500 MHz (LTE (FDD), B32) | |
2600 MHz (LTE (TDD), B38) | |
2300 MHz (LTE (TDD), B40) | |
2500 MHz (LTE (TDD), B41) | |
3500 MHz (LTE (TDD), B42) | |
3700 MHz (LTE (TDD), B43) | |
2100 MHz (WCDMA, B1) | |
850 MHz (WCDMA, B5) | |
900 MHz (WCDMA, B8) | |
Velocità dati | 2,1 Gbit/s (5G NR SA, DL) |
900 MBit/s (5G NR SA, UL) | |
2,5 Gbit/s (5G NR NSA, DL) | |
650 MBit/s (5G NR NSA, UL) | |
1 Gbit/s (LTE, DL) | |
200 MBit/s (LTE, UL) | |
Numero | 4 |
Collegamento | SMA (femmina) |
Impedenza | 50 Ω |
Interfaccia SIM | 1,8 V, 3 V |
Micro SIM (3FF) | |
Sostegno al paese | Europa |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 130 mm |
Colore (Parte superiore custodia) | grigio (RAL 7042) |
Materiale (Custodia) | Policarbonato |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva RED 2014/53/UE |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
Intensità di campo | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
Segnale | ± 2 kV (Ethernet) |
Osservazioni | Criterio B |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Ingresso | ± 0,5 kV (simmetrico) |
± 1 kV (asimmetrico) | |
Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Utilizzare sempre quattro antenne per raggiungere tutte le combinazioni di frequenza e una potenza di ricezione massima. |
Codice articolo | 1439475 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC422 |
Codice prodotto | DNC422 |
GTIN | 4063151818258 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 390 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 240 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenna 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Cavo coassiale 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Cavo coassiale 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Piastra di montaggio 1456055
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Memoria programmi e configurazione 1129482
I vantaggi
Router radiomobile per reti 5G private e pubbliche (SA/NSA)
Stateful Inspection Firewall per filtraggio dinamico
Segnalazione di allarme tramite SMS o e-mail direttamente attraverso l'ingresso di commutazione integrato
IPsec e OpenVPN
Avvio remoto VPN tramite SMS o chiamata
Configurazione mediante Web Based Management o scheda microSD
4 ingressi di commutazione e 2 uscite di commutazione
4 connessioni Ethernet locali
Giornale di bordo integrato
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Numerose funzioni di diagnostica
Modalità di risparmio energetico regolabile
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)